17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

J-キッチン 白
  • J-キッチン 白

J-キッチン 白

通常単価(税別)
3,831円
税込単価
4,214円
通常出荷日:5日目

【特長】・当社オリジナルのパターンと特殊配合の合成ゴム底が脅威のグリップ力を発揮します。・動摩擦係数は...

詳細を確認
未確定 13 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
22.5
4970687127702
824-5898
464.000
1個
23
4970687127719
824-5899
476.000
1個
23.5
4970687127726
824-5900
498.000
1個
24
4970687127733
824-5901
500.000
1個
24.5
4970687127740
824-5902
536.000
1個
25
4970687127757
824-5903
546.000
1個
25.5
4970687127764
824-5904
558.000
1個
26
4970687127771
824-5905
570.000
1個
26.5
4970687127788
824-5906
582.000
1個
27
4970687127795
824-5907
644.000
1個
28
4970687127818
824-5908
676.000
1個
29
4970687127825
824-5909
710.000
1個
30
4970687127832
824-5910
722.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,831円
( 4,214円 )
5日目
3,831円
( 4,214円 )
5日目
3,831円
( 4,214円 )
5日目
3,831円
( 4,214円 )
5日目
3,831円
( 4,214円 )
5日目
3,831円
( 4,214円 )
5日目
3,831円
( 4,214円 )
5日目
3,831円
( 4,214円 )
5日目
3,831円
( 4,214円 )
5日目
3,831円
( 4,214円 )
5日目
3,831円
( 4,214円 )
5日目
3,831円
( 4,214円 )
5日目
3,831円
( 4,214円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・当社オリジナルのパターンと特殊配合の合成ゴム底が脅威のグリップ力を発揮します。
・動摩擦係数はJIS規格F相当の耐滑性能を有します。
・内側部分生地に抗菌防臭加工を施しています。
【用途】
・厨房作業に。
【材質】
・アッパー:合成皮革
・底:EVA+合成ゴム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

J-キッチン 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
J-キッチン 白
安全シューズハイカットタイプ
安全軽半ゴム長靴 WW-711
安全シューズ半長靴
安全シューズ短靴タイプ
おたふく “パワーストレッチ コンディショニングソックス” ブラック/グレー
メーカーおたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋
通常価格3,831円4,259円 -3,184円 -6,062円4,685円 -988円 -
通常出荷日5日目4日目〜5日目1日目〜1日目〜4日目
商品タイプ作業靴-安全靴安全靴作業靴靴下
規格規格無しJSAA規格品規格無しJSAA規格品JSAA規格品規格無し
形状短靴-長靴半長靴短靴-
耐油性なし-なしありありなし
静電気帯電防止機能なし-なしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト