ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ピンバイス 95

ピンバイス 95 95
通常単価(税別)
794円
税込単価
873円
通常出荷日:4日目

【特長】・細かなサイズの穴あけ・バリ取り最適な精密ピンバイス【商品仕様】・対応ドリルサイズ:φ0.1~...

詳細を確認

型番:

95
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

95の仕様・寸法情報

種類
キャップ・ホルダ・カバー
対応径(mm)
0.1~1.0
全長(mm)
97
最大径(mm)
13
JANコード
4962485221317
質量(g)
22
材質(本体)
真鍮
材質(チャック)
真鍮

商品情報

各部の寸法

型番リスト

表示件数
型番
95
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
794円
( 873円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・細かなサイズの穴あけ・バリ取り最適な精密ピンバイス
【商品仕様】
・対応ドリルサイズ:φ0.1~1.0
・全長×ハンドル径×座金径(mm):97×6×13
・ハンドルすじ目加工
・JANコード:4962485221317
・トラスココード:493-6078
・質量:23g
【材質/仕上】
・真鍮
・PP+アクリル

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピンバイス 95の型番95のページです。 型番95に関する仕様情報を記載しております。
ピンバイス 95のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピンバイス 95
ピンバイス 収納式(ドリル付) 94
強力ピンバイス収納式 98-ST
ピンバイス貫通式
ピンバイス 収納式ドリルセット
ピンバイス 細軸片頭 TPVK-1.0
メーカーANEXANEXANEXANEXトラスコ中山トラスコ中山
通常価格794円1,458円2,006円896円1,509円 -809円
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類キャップ・ホルダ・カバーキャップ・ホルダ・カバーキャップ・ホルダ・カバーキャップ・ホルダ・カバーキャップ・ホルダ・カバーキャップ・ホルダ・カバー
対応径(mm)0.1~1.00.1~3.20.1~3.2---
全長(mm)97102102---
最大径(mm)131515---
JANコード496248522131749624852213554962485221850---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリル関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました