ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

防臭ゴム 51/56×38

防臭ゴム 51/56×38 9473E
通常単価(税別)
1,079円
税込単価
1,187円
通常出荷日:9日目

【特長】・S・Pトラップと排水パイプの接合用、防臭用として効果があります【商品仕様】・VP・VU管兼用...

詳細を確認

型番:

9473E
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

9473Eの仕様・寸法情報

JANコード
4972353947355
トラスココード
807-3528
質量(g)
63
材質1
CR、PVC

型番リスト

表示件数
型番
9473E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,079円
( 1,187円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・S・Pトラップと排水パイプの接合用、防臭用として効果があります
【商品仕様】
・VP・VU管兼用(内面接続)
・JANコード:4972353947355
・トラスココード:807-3528
・質量:63.0g
【材質/仕上】
・CR、PVC

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防臭ゴム 51/56×38の型番9473Eのページです。 型番9473Eに関する仕様情報を記載しております。
防臭ゴム 51/56×38のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防臭ゴム 51/56×38
カクダイ 防臭ゴム 51/56×25
防臭ゴム 51/56×32
カクダイ 防臭ゴム 50×38
防臭ゴム 50×25
カクダイ 防臭ゴム 40×25
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格1,079円963円963円998円883円810円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235394735549723539473314972353947348497235304164049723530416264972353041602
トラスココード807-3528807-3526807-3527807-5925807-5923807-5921
質量(g)63888059.00085.10041.700
材質1CR、PVCCR、PVCCR、PVCCR、PVCCR、PVCCR、PVC
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました