ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ トラップU管 32

カクダイ トラップU管 32 9455
通常単価(税別)
4,901円
税込単価
5,391円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・呼び径32・カクダイ トラップU管 32・JANコード:4972353945504・トラ...

詳細を確認

型番:

9455
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

9455の仕様・寸法情報

JANコード
4972353945504
トラスココード
807-3511
質量(g)
265.000
材質1
黄銅

型番リスト

表示件数
型番
9455
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,901円
( 5,391円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・呼び径32
・カクダイ トラップU管 32
・JANコード:4972353945504
・トラスココード:807-3511
・質量:265g
【材質/仕上】
・黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ トラップU管 32の型番9455のページです。 型番9455に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ トラップU管 32のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ トラップU管 32
カクダイ トラップU管
カクダイ トラップU管 25
トラップU管 0434-25
トラップU管 0434-38
カクダイ ジャバラSトラップ 32
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格4,901円8,840円4,335円3,428円7,069円5,031円
通常出荷日9日目9日目9日目14日目2日目9日目
JANコード497235394550449723534831054972353945511497235304340849723530434224972353434602
トラスココード807-3511807-6931807-3512807-5933807-5935807-3268
質量(g)265.000308.400160.000159.000300.000340.000
材質1黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅ABS、PVC、PP、POM、ステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました