ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 横水栓(カップリング付)

    カクダイ

    横水栓(カップリング付)

    -

    通常価格(税別):4,296円~

    通常出荷日:1日目

  • 給水栓上部 湯、水用カラーリング付き

    三栄水栓製作所

    給水栓上部 湯、水用カラーリング付き

    -

    通常価格(税別):1,576円~

    通常出荷日:6日目

  • 水栓差込口

    三栄水栓製作所

    水栓差込口

    水栓差込口

    三栄水栓製作所

    水栓差込口

    -

    通常価格(税別):1,153円~

    通常出荷日:6日目

  • ユーロス自在水栓

    タブチ

    ユーロス自在水栓

    -

    通常価格(税別):3,709円~

    通常出荷日:1日目

  • ボールバルブ(水道用・両口タイプ)

    カクダイ

    ボールバルブ(水道用・両口タイプ)

    -

    通常価格(税別):2,446円~

    通常出荷日:1日目

  • 給水栓上部 PR10A

    三栄水栓製作所

    給水栓上部 PR10A

    給水栓上部 PR10A

    三栄水栓製作所

    給水栓上部 PR10A

    -

    通常価格(税別):2,460円~

    通常出荷日:2日目

  • 流し排水栓

    三栄水栓製作所

    流し排水栓

    流し排水栓

    三栄水栓製作所

    流し排水栓

    5.0

    通常価格(税別):3,041円~

    通常出荷日:6日目

  • 給水管 0710

    カクダイ

    給水管 0710

    給水管 0710

    カクダイ

    給水管 0710

    -

    通常価格(税別):814円~

    通常出荷日:9日目

  • サーモスタットシャワー混合栓(逆配管)

    カクダイ

    サーモスタットシャワー混合栓(逆配管)

    -

    通常価格(税別):54,136円~

    通常出荷日:11日目

  • エラスジョイント (オネジ)

    タブチ

    エラスジョイント (オネジ)

    -

    通常価格(税別):1,462円~

    通常出荷日:1日目 ~

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ プレス両用排水栓(小)

カクダイ プレス両用排水栓(小) 9409B
通常単価(税別)
2,421
税込単価
2,663
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・ステンレス流し台用・カクダイ プレス両用排水栓(小)・JANコード:4972353940...

詳細を確認

型番:

9409B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9409Bの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
9409B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,421
( 2,663 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ステンレス流し台用
・カクダイ プレス両用排水栓(小)
・JANコード:4972353940929
・トラスココード:807-3499
・質量:130g
【材質/仕上】
・ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ プレス両用排水栓(小)の型番9409Bのページです。 型番9409Bに関する仕様情報を記載しております。
カクダイ プレス両用排水栓(小)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ プレス両用排水栓(小)
カクダイ 両用排水栓
カクダイ シンク排水パッキン(小)
カクダイ ネジフランジ(小)
カクダイ 流し台ゴミ受(小)
小便器ダイヤフラム
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイエスコ
通常価格2,4211,5605507908738,114
通常出荷日9日目2日目9日目9日目9日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました