ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ シンク排水パッキン(小)

カクダイ シンク排水パッキン(小) 9403B
通常単価(税別)
596円
税込単価
656円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・9409B用・カクダイ シンク排水パッキン(小)・JANコード:497235394032...

詳細を確認

型番:

9403B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

9403Bの仕様・寸法情報

JANコード
4972353940325
トラスココード
807-3497
質量(g)
17.000
材質1
NR

型番リスト

表示件数
型番
9403B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
596円
( 656円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・9409B用
・カクダイ シンク排水パッキン(小)
・JANコード:4972353940325
・トラスココード:807-3497
・質量:17g
【材質/仕上】
・NR

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ シンク排水パッキン(小)の型番9403Bのページです。 型番9403Bに関する仕様情報を記載しております。
カクダイ シンク排水パッキン(小)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ シンク排水パッキン(小)
カクダイ シンク排水パッキンセット
カクダイ 洗面器排水パッキン
クランク用パッキン
カクダイ マス用パッキン
カクダイ 調整パッキン
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格596円765円850円506円669円538円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235394032549723539403014972353495108497235310133749723534390034972353918904
トラスココード807-3497807-3496807-6958807-4131807-6723807-2833
質量(g)17.00037.40014.0004.00029.7004.400
材質1NRNR、PE、紙呼25:SBR、PE  呼32:NBR、SBR、PE材質 NBREPDMNBR

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました