ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 流し台ゴミ受(小)

カクダイ 流し台ゴミ受(小) 9401
通常単価(税別)
873
税込単価
960
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・9409B用・カクダイ 流し台ゴミ受(小)・JANコード:4972353940103・ト...

詳細を確認

型番:

9401
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9401の仕様・寸法情報

JANコード
4972353940103
トラスココード
807-3495
質量(g)
28.100
材質1
ステンレス

型番リスト

表示件数
型番
9401
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
873
( 960 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・9409B用
・カクダイ 流し台ゴミ受(小)
・JANコード:4972353940103
・トラスココード:807-3495
・質量:28.1g
【材質/仕上】
・ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 流し台ゴミ受(小)の型番9401のページです。 型番9401に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 流し台ゴミ受(小)のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました