ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 横水栓(カップリング付)

    カクダイ

    横水栓(カップリング付)

    -

    通常価格(税別):4,296円~

    通常出荷日:1日目

  • ボールバルブ(水道用・両口タイプ)

    カクダイ

    ボールバルブ(水道用・両口タイプ)

    -

    通常価格(税別):2,446円~

    通常出荷日:1日目

  • ユーロス自在水栓

    タブチ

    ユーロス自在水栓

    -

    通常価格(税別):3,709円~

    通常出荷日:1日目

  • 給水栓上部 PR10A

    三栄水栓製作所

    給水栓上部 PR10A

    給水栓上部 PR10A

    三栄水栓製作所

    給水栓上部 PR10A

    -

    通常価格(税別):2,460円~

    通常出荷日:2日目

  • 流し排水栓

    三栄水栓製作所

    流し排水栓

    流し排水栓

    三栄水栓製作所

    流し排水栓

    5.0

    通常価格(税別):3,041円~

    通常出荷日:6日目

  • 水栓差込口

    三栄水栓製作所

    水栓差込口

    水栓差込口

    三栄水栓製作所

    水栓差込口

    -

    通常価格(税別):1,153円~

    通常出荷日:6日目

  • ベンリー直パイプ

    三栄水栓製作所

    ベンリー直パイプ

    ベンリー直パイプ

    三栄水栓製作所

    ベンリー直パイプ

    -

    通常価格(税別):4,491円~

    通常出荷日:2日目

  • 給水栓上部 湯、水用カラーリング付き

    三栄水栓製作所

    給水栓上部 湯、水用カラーリング付き

    -

    通常価格(税別):1,576円~

    通常出荷日:6日目

  • エラスジョイント (オネジ)

    タブチ

    エラスジョイント (オネジ)

    -

    通常価格(税別):1,462円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • シングルレバー単水栓上部

    三栄水栓製作所

    シングルレバー単水栓上部

    シングルレバー単水栓上部

    三栄水栓製作所

    シングルレバー単水栓上部

    4.0

    通常価格(税別):3,710円~

    通常出荷日:2日目

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 流し台ゴミ受(中)

カクダイ 流し台ゴミ受(中) 9400B
通常単価(税別)
1,121
税込単価
1,233
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・ステンレス流し台の交換用・カクダイ 流し台ゴミ受(中)・JANコード:497235394...

詳細を確認

型番:

9400B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9400Bの仕様・寸法情報

JANコード
4972353940028
トラスココード
807-2843
質量(g)
62.800
材質1
ステンレス、NR

型番リスト

表示件数
型番
9400B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,121
( 1,233 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ステンレス流し台の交換用
・カクダイ 流し台ゴミ受(中)
・JANコード:4972353940028
・トラスココード:807-2843
・質量:62.8g
【材質/仕上】
・ステンレス、NR

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 流し台ゴミ受(中)の型番9400Bのページです。 型番9400Bに関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 流し台ゴミ受(中)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 流し台ゴミ受(中)
カクダイ 流し台ゴミ受
カクダイ 流し台ゴミ受(小)
カクダイ 流し台ゴミ受(あみ)
カクダイ ゴミこし(銅製)(中)
カクダイ ゴミこし
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格1,1211,2718732,2121,577790
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235394002849723539400044972353940103497235394040049723534507254972353940707
トラスココード807-2843807-2842807-3495807-2844807-2782807-2846
質量(g)62.80072.20028.1006232.80028.000
材質1ステンレス、NRステンレス、NRステンレスステンレスステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました