17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ダイヤポンプハンディ40cM
  • ダイヤポンプハンディ40cM

ダイヤポンプハンディ40cM

通常単価(税別)
4,967円
税込単価
5,464円
通常出荷日:9日目

【特長】・高圧1000kPaまで楽に加圧できます。・4種のアダプター付です。・取り付け簡単なベルト付で...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    400
  • 質量(g)
    235.000
  • ホース長さ(mm)
    230
  • 本体長さ(mm)
    400
  • 材質1
    ハンドル・シリンダー本体:ガラス繊維強化ポリプロピレン
  • 材質2
    ホース:エチレンプロピレンゴム

ご注意

  • 火のそばや高熱のところに置かないでください。
  • 火のそばや高熱のところに置かないでください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

グリップカラー

RoHS2(10物質)?最小発注数量
4977263109404
853-5844
レッド
-
12個
4977263209401
853-5845
イエロー
-
12個
4977263409405
853-5847
ダークグレー
-
12個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,967円
( 5,464円 )
9日目
4,967円
( 5,464円 )
9日目
4,967円
( 5,464円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高圧1000kPaまで楽に加圧できます。
・4種のアダプター付です。
・取り付け簡単なベルト付です。
【用途】
・自転車タイヤなどの加圧などに。
【材質】
・ハンドル・シリンダー本体:ガラス繊維強化ポリプロピレン
・ホース:エチレンプロピレンゴム

ご注意

  • 火のそばや高熱のところに置かないでください。
  • 火のそばや高熱のところに置かないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤポンプハンディ40cMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤポンプハンディ40cM
クランクプーリーホルダー ピンセット
コネクタハウジングプライヤ
ジャッキアップソケット1爪小
レザーマン マルチツール“ウェーブプラスブラック”
カップリングツール
メーカーフルプラKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)SK-11レザーマン室本鉄工
通常価格4,967円3,472円8,566円2,152円20,522円5,240円
通常出荷日9日目6日目3日目3日目1日目1日目
全長(mm)400ピン:55A:208,B:209,C:19455100190
質量(g)235.000-----
ホース長さ(mm)230-----
本体長さ(mm)400-----
材質1ハンドル・シリンダー本体:ガラス繊維強化ポリプロピレン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト