ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 流し台ゴミ受

カクダイ 流し台ゴミ受 9400
通常単価(税別)
1,351円
税込単価
1,486円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・ステンレス流し台の交換用ゴミ受です。・カクダイ 流し台ゴミ受・JANコード:497235...

詳細を確認

型番:

9400
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

9400の仕様・寸法情報

JANコード
4972353940004
トラスココード
807-2842
質量(g)
72.200
材質1
ステンレス、NR

型番リスト

表示件数
型番
9400
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,351円
( 1,486円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ステンレス流し台の交換用ゴミ受です。
・カクダイ 流し台ゴミ受
・JANコード:4972353940004
・トラスココード:807-2842
・質量:72.2g
【材質/仕上】
・ステンレス、NR

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 流し台ゴミ受の型番9400のページです。 型番9400に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 流し台ゴミ受のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 流し台ゴミ受
カクダイ 流し台ゴミ受(小)
カクダイ 流し台ゴミ受(あみ)
カクダイ 流し台ゴミ受(中)
カクダイ ゴミこし
カクダイ 流し台トラップ
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格1,351円927円2,329円1,182円835円4,292円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235394000449723539401034972353940400497235394002849723539407074972353033416
トラスココード807-2842807-3495807-2844807-2843807-2846807-6806
質量(g)72.20028.1006262.80028.000468.500
材質1ステンレス、NRステンレスステンレスステンレス、NRステンレスPP、ステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました