ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ピンバイス 収納式(ドリル付) 94

ピンバイス 収納式(ドリル付) 94 94
通常単価(税別)
1,571
税込単価
1,728
通常出荷日:1日目

【特長】・細かなサイズの穴あけやバリ取りに最適なピンバイス【商品仕様】・対応ドリルサイズ:Ф0.1~3...

詳細を確認

型番:

94
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

94の仕様・寸法情報

種類
キャップ・ホルダ・カバー
対応径(mm)
0.1~3.2
全長(mm)
102
最大径(mm)
15
JANコード
4962485221355
質量(g)
58
材質(本体)
真鍮
材質(チャック)
真鍮
付属品
ドリル×3(2.0、2.5、3.0mm)
-
-

商品情報

各部の寸法

型番リスト

表示件数
型番
94
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,571
( 1,728 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・細かなサイズの穴あけやバリ取りに最適なピンバイス
【商品仕様】
・対応ドリルサイズ:Ф0.1~3.2mm
・付属ドリル:Ф2.0、2.5、3.0
・全長×ハンドル径×座金径(mm):102×8×15
・ハンドルすじめ加工
・頭部回転キャップ付
・JANコード:4962485221355
・トラスココード:493-6141
・質量:59g
【材質/仕上】
・真鍮
・高速度鋼(HSS)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピンバイス 収納式(ドリル付) 94の型番94のページです。 型番94に関する仕様情報を記載しております。
ピンバイス 収納式(ドリル付) 94のレビュー
この商品のレビューはありません

ドリル関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました