ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アネスト岩田 空気キャップセット W-101 重力、吸上式用交換部品

型番:

93735610
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

93735610の仕様・寸法情報

トラスココード
805-2372
質量(g)
35.000

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
93735610
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,063円
( 9,969円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・W-101 重力、吸上式用交換部品
・アネスト岩田 空気キャップセット
・トラスココード:805-2372
・質量:35g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アネスト岩田 空気キャップセット W-101 重力、吸上式用交換部品の型番93735610のページです。 型番93735610に関する仕様情報を記載しております。
アネスト岩田 空気キャップセット W-101 重力、吸上式用交換部品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アネスト岩田 空気キャップセット W-101 重力、吸上式用交換部品
アネスト岩田 空気キャップセット W-101 φ1.3 重力、吸上式用交換部品
アネスト岩田 塗料ノズル1.3mm
アネスト岩田 建築塗装用リスタガン リシン・モルタル用
建築塗装用リシンガン 自在式
食液塗布専用自動ガン
メーカーアネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田
通常価格9,063円9,063円6,800円34,985円18,721円38,507円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目5日目1日目
トラスココード805-2372805-2367805-2368--451-7083
質量(g)35.00035.00021.500--475.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました