ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ シャワヘッド用アダプター

カクダイ シャワヘッド用アダプター 9355K
通常単価(税別)
1,082
税込単価
1,190
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・カクダイのシャワーホースとKVKのシャワーヘッド接続用・取付ネジG1/2×(M22×2)...

詳細を確認

型番:

9355K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9355Kの仕様・寸法情報

JANコード
4972353935512
トラスココード
807-3475
質量(g)
43.600
材質1
黄銅

型番リスト

表示件数
型番
9355K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,082
( 1,190 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・カクダイのシャワーホースとKVKのシャワーヘッド接続用
・取付ネジG1/2×(M22×2)
・JANコード:4972353935512
・トラスココード:807-3475
・質量:43.6g
【材質/仕上】
・黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ シャワヘッド用アダプターの型番9355Kのページです。 型番9355Kに関する仕様情報を記載しております。
カクダイ シャワヘッド用アダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました