ファクトリーサプライ用品技術窓口

インジェクター 93139
  • インジェクター

インジェクター

通常単価(税別)
14,395円
税込単価
15,835円
通常出荷日:6日目

【特長】・持ち手付のため、楽に持つことができます。【用途】・フォームスプレイヤー93010用のコンテナ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • JANコード
    5705020931390
  • 質量(g)
    700.000
  • トラスココード
    497-0861
  • 材質1
    ポリ塩化ビニール
  • 材質2
    真鍮
  • 高さ(mm)
    215
  • 幅(mm)
    290
  • 材質3
    ポリエチレン(PE)
  • 耐熱温度(℃)
    60

ご注意

  • 使用する際は、取扱説明書をよく読み、保護具を着用し、使用してください。
  • 使用する際は、取扱説明書をよく読み、保護具を着用し、使用してください。

型番:

93139
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93139の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
JANコード
5705020931390
質量(g)
700.000
トラスココード
497-0861
材質1
ポリ塩化ビニール
材質2
真鍮
高さ(mm)
215
幅(mm)
290
材質3
ポリエチレン(PE)
耐熱温度(℃)
60
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
93139
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,395円
( 15,835円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち手付のため、楽に持つことができます。
【用途】
・フォームスプレイヤー93010用のコンテナ。

ご注意

  • 使用する際は、取扱説明書をよく読み、保護具を着用し、使用してください。
  • 使用する際は、取扱説明書をよく読み、保護具を着用し、使用してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インジェクターの型番93139のページです。 型番93139に関する仕様情報を記載しております。
インジェクターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インジェクター
フォームスプレイヤー 93010 (HACCP対応)
床洗浄機用アクセサリー ローラーブラシ
床洗浄機用 ディスクパッド
サーフェスクリーナー
シーバイエス 自動床洗浄機 SWINGO4000
メーカーVikanVikanケルヒャーケルヒャーエスコディバーシー
通常価格14,395円29,654円34,764円41,098円 -85,877円3,599,939円
通常出荷日6日目6日目22日目4日目2日目8日目
商品タイプその他---その他床洗浄機
その他オプション--オプションオプション-
JANコード5705020931390-----
質量(g)700.0001550.000----
トラスココード497-0861-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました