17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フルプラ 部品キャップセット緑(#3013用) 93120-04

フルプラ 部品キャップセット緑(#3013用)

通常単価(税別)
739
税込単価
813
通常出荷日:7日目

【特長】・全て国内生産で高い品質を保持しています。【商品仕様】・フルプラオイラー用部品・JANコード:...

詳細を確認
  • トラスココード
    126-1740
  • JANコード
    4977263931241
  • 質量(g)
    22.000
  • 材質1
    容器:ポリエチレン(PE)
  • 材質2
    ノズル:真鍮

型番:

93120-04
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

93120-04の仕様・寸法情報

トラスココード
126-1740
JANコード
4977263931241
質量(g)
22.000
材質1
容器:ポリエチレン(PE)
材質2
ノズル:真鍮
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
93120-04
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
739
( 813 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全て国内生産で高い品質を保持しています。

【商品仕様】
・フルプラオイラー用部品
・JANコード:4977263931241
・質量:22g
【材質/仕上】
・容器:ポリエチレン(PE)
・ノズル:真鍮

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フルプラ 部品キャップセット緑(#3013用)の型番93120-04のページです。 型番93120-04に関する仕様情報を記載しております。
フルプラ 部品キャップセット緑(#3013用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルプラ 部品キャップセット緑(#3013用)
フルプラ 部品 ピストル本体セット緑」(#500用)
フルプラ 部品 ピストル本体セット緑(#550用)
キャップセット(#203用)
キャップセット(#307用)
フルプラ 部品キャップセット赤(#302#304#304#300#317用)
メーカーフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラ
通常価格7399761,310569102158
通常出荷日7日目4日目1日目9日目4日目4日目
トラスココード126-1740-811-5327126-1706126-1721126-1742
JANコード4977263931241-4977263202822497726393012149772639308314977263930763
質量(g)22.000-91.00023.0002.0008.000
材質1容器:ポリエチレン(PE)-容器:ポリエチレン(PE)容器:ポリエチレン(PE)容器:ポリエチレン(PE)容器:ポリエチレン(PE)
材質2ノズル:真鍮-ノズル:真鍮ノズル:真鍮ノズル:ポリエチレン(PE)ノズル:真鍮

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました