17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

93090
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93090の仕様・寸法情報

適合本体
#200#302#303#304#300#317
トラスココード
126-1649
JANコード
4977263930909
質量(g)
1.000
材質1
容器:ポリエチレン(PE)
材質2
ノズル:真鍮
品名
中栓
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
93090
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
379円
( 417円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全て国内生産で高い品質を保持しています
【仕様】
・フルプラジェットオイラー用部品
・品名:中栓
・適合機種:#200#302#303#304#300#317

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中栓(#200#302#303#304#300#317用)の型番93090のページです。 型番93090に関する仕様情報を記載しております。
中栓(#200#302#303#304#300#317用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中栓(#200#302#303#304#300#317用)
フルプラ 部品キャップセット赤(#302#304#304#300#317用)
フルプラ 部品キャップセット青(#302#304#304#300#317用)
キャップセット(#203用)
キャップセット(#307用)
フルプラ 部品キャップセット緑(#3013用)
メーカーフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラ
通常価格379円428円428円781円394円739円
通常出荷日9日目4日目4日目9日目4日目7日目
適合本体#200#302#303#304#300#317#302、#303、#304、#300、#317#302、#303、#304、#300、#317#203#307-
トラスココード126-1649126-1742126-3236126-1706126-1721126-1740
JANコード497726393090949772639307634977263930787497726393012149772639308314977263931241
質量(g)1.0008.0008.00023.0002.00022.000
材質1容器:ポリエチレン(PE)容器:ポリエチレン(PE)容器:ポリエチレン(PE)容器:ポリエチレン(PE)容器:ポリエチレン(PE)容器:ポリエチレン(PE)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました