17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

組ヤスリ ミスミ【12個入り】
ミスミ
軸付砥石 PA砥粒
ミスミ
軸付砥石 WA砥粒
ミスミ
フルプラ 部品キャップ青(#301#3011#3012#3013用) 93065-03

フルプラ 部品キャップ青(#301#3011#3012#3013用)

通常単価(税別)
165
税込単価
182
通常出荷日:7日目

【特長】・全て国内生産で高い品質を保持しています。【商品仕様】・フルプラオイラー用部品・JANコード:...

詳細を確認
  • トラスココード
    101-8890
  • JANコード
    4977263930732
  • 質量(g)
    10.000
  • 材質1
    容器:ポリエチレン(PE)
  • 材質2
    ノズル:真鍮

型番:

93065-03
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

93065-03の仕様・寸法情報

トラスココード
101-8890
JANコード
4977263930732
質量(g)
10.000
材質1
容器:ポリエチレン(PE)
材質2
ノズル:真鍮
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
93065-03
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
165
( 182 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全て国内生産で高い品質を保持しています。
【商品仕様】
・フルプラオイラー用部品
・JANコード:4977263930732
・トラスココード:101-8890
・質量:10g
【材質/仕上】
・容器:ポリエチレン(PE)
・ノズル:真鍮

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フルプラ 部品キャップ青(#301#3011#3012#3013用)の型番93065-03のページです。 型番93065-03に関する仕様情報を記載しております。
フルプラ 部品キャップ青(#301#3011#3012#3013用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルプラ 部品キャップ青(#301#3011#3012#3013用)
フルプラ 部品キャップセット緑(#3013用)
フルプラ 部品キャップセット青(#302#304#304#300#317用)
キャップセット(#203用)
キャップセット(#307用)
フルプラ 部品キャップセット赤(#302#304#304#300#317用)
メーカーフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラ
通常価格165739158569102158
通常出荷日7日目7日目4日目9日目4日目4日目
トラスココード101-8890126-1740126-3236126-1706126-1721126-1742
JANコード497726393073249772639312414977263930787497726393012149772639308314977263930763
質量(g)10.00022.0008.00023.0002.0008.000
材質1容器:ポリエチレン(PE)容器:ポリエチレン(PE)容器:ポリエチレン(PE)容器:ポリエチレン(PE)容器:ポリエチレン(PE)容器:ポリエチレン(PE)
材質2ノズル:真鍮ノズル:真鍮ノズル:真鍮ノズル:真鍮ノズル:ポリエチレン(PE)ノズル:真鍮

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト