17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フルプラ 部品ジョッキ用50cmノズル 93003

フルプラ 部品ジョッキ用50cmノズル

通常単価(税別)
697円
税込単価
767円
通常出荷日:4日目

【特長】・全て国内生産で高い品質を保持しています。・材質:ノズル/ポリエチレン

  • 適合本体
    3230、3240、3250
  • トラスココード
    126-3271
  • JANコード
    4977263930039
  • 質量(g)
    70.000
  • 材質1
    ノズル:ポリエチレン
  • 仕様
    フルプラオイラー用部品

型番:

93003
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

外形図

93003の仕様・寸法情報

適合本体
3230、3240、3250
トラスココード
126-3271
JANコード
4977263930039
質量(g)
70.000
材質1
ノズル:ポリエチレン
仕様
フルプラオイラー用部品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
93003
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
697円
( 767円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全て国内生産で高い品質を保持しています。
・材質:ノズル/ポリエチレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フルプラ 部品ジョッキ用50cmノズルの型番93003のページです。 型番93003に関する仕様情報を記載しております。
フルプラ 部品ジョッキ用50cmノズルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルプラ 部品ジョッキ用50cmノズル
フルプラ 部品ジョッキ用14cmノズル
ポリジョッキノズル 93002
フルプラ 部品 ノズルパイプセット(#3530#3538用)
フルプラ 部品 ノズルパイプセット(#3550#3558用)
キャップセット(#307用)
メーカーフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラ
通常価格697円461円517円799円1,012円394円
通常出荷日4日目2日目4日目2日目2日目4日目
適合本体3230、3240、3250#210、#220、#310、#320#230#240#250#330#340#350#3530、#3538#3550、#3558#307
トラスココード126-3271126-1668126-1694126-1729126-0169126-1721
JANコード497726393003949772639300154977263930022497726391301849772639131554977263930831
質量(g)70.00013.00025.00018.00028.0002.000
材質1ノズル:ポリエチレンポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ノズル:真鍮ノズル:真鍮容器:ポリエチレン(PE)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト