17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

強力・速乾パーツクリーナー 931

強力・速乾パーツクリーナー

通常単価(税別)
711
税込単価
782
通常出荷日:1日目

【特長】・非塩素系溶剤を主剤にした洗浄用のスプレーです・ブレーキ装置や軸受、チェーン、ギヤ、等金属機械...

詳細を確認
  • タイプ
    スプレー

ご注意

  • 画像は代表画像(930)になります。

型番:

931
解除
  • この商品は30個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

931の仕様・寸法情報

種類
スプレー
特性
強力 / 速乾
JANコード
4960833931000
トラスココード
868-2781
質量(g)
682.000
材質1
主成分:石油系溶剤、LPG
タイプ
スプレー
容量(ml)
840
主成分
-
質量
682g
内容量
840ml
-
-

絞り込み条件

  • 種類

  • 特性

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 容量(ml)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
931

種類

特性

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

容量(ml)

主成分

質量

内容量

最小発注数量
スプレー
強力 / 速乾
4960833931000
868-2781
682.000
主成分:石油系溶剤、LPG
840
-
682g
840ml
30個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
711
( 782 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・非塩素系溶剤を主剤にした洗浄用のスプレーです
・ブレーキ装置や軸受、チェーン、ギヤ、等金属機械部品に付着した油汚れを強力に落とします
・速乾強力タイプ

ご注意

  • 画像は代表画像(930)になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

強力・速乾パーツクリーナーの型番931のページです。 型番931に関する仕様情報を記載しております。
強力・速乾パーツクリーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力・速乾パーツクリーナー
パーツクリーナー(速乾タイプ)
650ml パーツクリーナー(強力・速乾型)
エーゼット AZ 強力・速乾パーツクリーナー 650ml
テラパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)
メガパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)
メーカーエーゼット呉工業エスコエーゼットコスモビューティコスモビューティ
通常価格711780 -550 -615596587
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
タイプスプレー-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト