17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

和室の穴うめ材

通常単価(税別)
632円~678円
税込単価
695円~746円
通常出荷日:2日目~9日目

【特長】・和室壁にできた小さな穴やすきまをワンタッチで補修可能・穴やすきまにうめるだけの簡単補修・水性...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:W80×L180×H18mm(1パック)
  • 個装重量:34g(1本14g)
  • C-06:砂色/C-07:うぐいす色

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 色詳細

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番

色詳細

JANコード

内容量

最小発注数量
砂色
4936068950963
1パック(14g×1本)
1個
うぐいす色
4936068950970
1パック(14g×1本)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
678円
( 746円 )
2日目
632円
( 695円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・和室壁にできた小さな穴やすきまをワンタッチで補修可能
・穴やすきまにうめるだけの簡単補修
・水性で火気及び毒性の心配はない
・施工後の塗装も可能(24時間以降)
【用途】
・和室のクロス/壁紙の補修

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

和室の穴うめ材のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q穴をうめた後、ねじをたてることができますか?
A
できません。ねじパテ・石膏ボードの壁用またはねじ穴ロックをお使い下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
和室の穴うめ材
木部の穴うめ材
かくれん棒フローリング用 ヘラ付4色セット FB-30
かくれん棒ねんどパテ
和室の穴うめ材3色セット
クロスの穴うめ材
メーカー建築の友建築の友建築の友建築の友建築の友建築の友
通常価格632円-678円1,762円1,001円 -1,086円632円 -
通常出荷日2日目〜2日目2日目3日目〜9日目2日目〜
商品種類建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤
色その他その他その他その他--
内容量1パック(14g×1本)1パック(14g×1本)1パック(1セット)1パック(20g×1本)1パック(10g×1セット)1パック(20g×1本)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト