ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

P柄精密ドライバーセット 930

P柄精密ドライバーセット 930 930
通常単価(税別)
875円
税込単価
963円
通常出荷日:1日目

【特長】・使用頻度の高いサイズをセットしています。・回しやすい回転キャップ付です。・ドライバースタンド...

詳細を確認

型番:

930
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

930の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+) / マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)
No.00 / No.0
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
1.2 ~ 3
単品/セット
セット
JANコード
4962485222208
トラスココード
493-5942
重量(g)
100
仕様(ケースサイズ)
155×90×23mm

型番リスト

表示件数
型番
930
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
875円
( 963円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用頻度の高いサイズをセットしています。
・回しやすい回転キャップ付です。
・ドライバースタンドになるケース付です。
・後端のキャップが回転するため、細かい作業もスムーズにおこなえます。
・色でサイズが分かる後端キャップです。
【用途】
・精密ねじ回しに。
・時計やカメラ・メガネなど微細なネジ回しに。
【材質】
・軸:クロムモリブデンバナジウム鋼
・グリップ:ポリプロピレン(PP)

商品情報

【商品仕様】
・セット内容:-1.2、-1.8、-2.3、-3、+00、+0
・セット内容(本):6
・材質:軸…クロムモリブデンバナジウム鋼、グリップ…ポリプロピレン(PP)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

P柄精密ドライバーセット 930の型番930のページです。 型番930に関する仕様情報を記載しております。
P柄精密ドライバーセット 930のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
メンテナンス作業
5
満足度:5.0
プラスチックの本体ですが強度は十分です。安価なのでデスク、工具箱、車両内などいろんなところに常備してます。便利です。
0人が参考にしています。
精密部品のネジに
5
満足度:5.0
精密ドライバーにはグリップの太さや長さ等、様々な種類がありますが、このサイズは使いやすいです。あと、ビット交換式より、こ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
P柄精密ドライバーセット 930
スーパーフィット両頭精密差替ドライバーセット
メガネ用精密ドライバー
MINIX3(ミニスリー)
精密ドライバー(クッショングリップ) セット
精密ドライバー(リボルバータイプ)セット
メーカーANEXANEXANEXANEXトラスコ中山TONE
通常価格875円2,068円794円564円2,410円2,518円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
先端形状プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-) / 六角プラス(+) / マイナス(-) / 特殊プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-) / 六角
先端サイズ・プラス(+)No.00 / No.0No.000 / No.00 / No.0 / No.1No.00No.00No.00 / No.0No.00 / No.0 / No.1
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)1.2 / 1.8 / 2.3 / 31.8 / 31.81.81 / 1.2 / 1.8 / 2.41.5/2/3
単品/セットセットセット単品セットセットセット
JANコード4962485222208496248534161949624852205184962485022013--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました