17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フルプラ ダイヤポンプ一般自転車用空気入れレッド 920R

フルプラ ダイヤポンプ一般自転車用空気入れレッド

通常単価(税別)
3,083円
税込単価
3,391円
通常出荷日:9日目

【特長】・プラスチック製で軽くて便利で錆びずに耐久性抜群です。【用途】・一般自転車タイヤ(英式)の空気...

詳細を確認

    ご注意

    • 保管時は直射日光を避けてください。

    型番:

    920R
    解除
    • この商品は24個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    920Rの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    920R
    最小発注数量
    24個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,083円
    ( 3,391円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・プラスチック製で軽くて便利で錆びずに耐久性抜群です。
    【用途】
    ・一般自転車タイヤ(英式)の空気入れに。
    ・車椅子等に。
    【商品仕様】
    ・全長(mm):620
    ・摘要:自転車用
    ・摘要:自転車用
    ・本体高さ:62cm
    ・本体高さ:62cm
    ・JANコード:4977263209203
    ・トラスココード:853-5842
    ・質量:470g
    【材質/仕上】
    ・本体:FRPP(ガラス繊維強化ポリプロピレン)
    ・ハンドル:PP(ポリプロピレン)
    ・ホース:エラストマー

    ご注意

    • 保管時は直射日光を避けてください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    フルプラ ダイヤポンプ一般自転車用空気入れレッドの型番920Rのページです。 型番920Rに関する仕様情報を記載しております。
    フルプラ ダイヤポンプ一般自転車用空気入れレッドのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フルプラ ダイヤポンプ一般自転車用空気入れレッド
    フルプラ ダイヤポンプ一般自転車用空気入れイエロー
    フルプラ ダイヤポンプ空気入れ一般自転車用ダークブルー
    ハブコンレンチ(自転車用)
    自転車用トルクレンチセット
    オイルドレン手動ポンプ付
    メーカーフルプラフルプラフルプラTONEWERAヤマダコーポレーション
    通常価格3,083円3,083円2,640円933円56,656円126,471円
    通常出荷日9日目9日目9日目在庫品1日目1日目9日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました