ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 丸板ゴム(パッキン用)

カクダイ 丸板ゴム(パッキン用) 9199
通常単価(税別)
549
税込単価
604
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・直径55ミリ、厚さ3ミリ・カクダイ 丸板ゴム(パッキン用)・JANコード:4972353...

詳細を確認

型番:

9199
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9199の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
9199
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
549
( 604 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・直径55ミリ、厚さ3ミリ
・カクダイ 丸板ゴム(パッキン用)
・JANコード:4972353919901
・トラスココード:807-2837
・質量:13g
【材質/仕上】
・NBR

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 丸板ゴム(パッキン用)の型番9199のページです。 型番9199に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 丸板ゴム(パッキン用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 丸板ゴム(パッキン用)
カクダイ ゴム板
カクダイ ゴム板
VPパッキン
水栓パッキン 13用
クランク用パッキン
メーカーカクダイカクダイカクダイタブチカクダイカクダイ
通常価格549815642851 -565 -475
通常出荷日9日目9日目9日目6日目5日目〜9日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました