ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 分水上部(洗浄便座用)

カクダイ 分水上部(洗浄便座用) 9187
通常単価(税別)
6,408
税込単価
7,049
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・ストレーナー付き・カクダイ 分水上部(洗浄便座用)・JANコード:49723539187...

詳細を確認

型番:

9187
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9187の仕様・寸法情報

JANコード
4972353918706
トラスココード
807-3453
質量(g)
269.400
材質1
黄銅

型番リスト

表示件数
型番
9187
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,408
( 7,049 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ストレーナー付き
・カクダイ 分水上部(洗浄便座用)
・JANコード:4972353918706
・トラスココード:807-3453
・質量:269.4g
【材質/仕上】
・黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 分水上部(洗浄便座用)の型番9187のページです。 型番9187に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 分水上部(洗浄便座用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 分水上部(洗浄便座用)
カクダイ 洗浄便座用ザルボ 41
カクダイ 分水用水栓上部
カクダイ マルチ分岐(分水上部型)
カクダイ 洗浄管
カクダイ 水栓上部
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格6,4087,3199,47510,8737,4851,207
通常出荷日9日目9日目7日目9日目9日目9日目
JANコード497235391870649723534078044972353007547497235300750949723530259304972353018376
トラスココード807-3453807-6248807-5878807-5584807-6736807-5653
質量(g)269.400184.000533.000586.0000.00062.500
材質1黄銅黄銅材質 青銅材質 青銅黄銅材質 黄銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました