ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 固定コマパッキン 20用 (2個入)【2個入り】

カクダイ 固定コマパッキン 20用 (2個入) 9174KK
通常単価(税別)
644円
税込単価
708円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・固定コマ取替え用。9074KK JIS規格水栓呼13用、9174KK JIS規格水栓呼2...

詳細を確認

型番:

9174KK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

9174KKの仕様・寸法情報

JANコード
4972353917419
トラスココード
807-5888
質量(g)
9.000
材質1
材質 EPDM、ステンレス

型番リスト

表示件数
型番
9174KK
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
644円
( 708円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・固定コマ取替え用。9074KK JIS規格水栓呼13用、9174KK JIS規格水栓呼20用
・使用温度1~80℃
・パッケージサイズ W75ミリXH105ミリXD21ミリ
・JANコード:4972353917419
・トラスココード:807-5888
・質量:9g
【材質/仕上】
・材質 EPDM、ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 固定コマパッキン 20用 (2個入)の型番9174KKのページです。 型番9174KKに関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 固定コマパッキン 20用 (2個入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 固定コマパッキン 20用 (2個入)
カクダイ 節水固定コマパッキン (2個入)
カクダイ 平パッキン 30×20×2 (2枚入)
カクダイ 平パッキン 20×15×2 (2枚入)
カクダイ 水栓用上部(固定コマ) 13用
カクダイ ステンレスプレート 20用
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格644円569円550円511円2,290円955円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235391741949723530288014972353004324497235300424949723539070144972353968329
トラスココード807-5888807-5688807-9076807-9068807-3428807-3583
質量(g)9.0006.2003.0002.000101.70016.700
材質1材質 EPDM、ステンレス材質 EPDM、ステンレスNBRNBR黄銅ステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました