ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 水栓用ハンドル上部 20用

カクダイ 水栓用ハンドル上部 20用 9170
通常単価(税別)
2,925円
税込単価
3,218円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・9070 JIS規格水栓呼13用 赤ポイント付き・カクダイ 水栓用ハンドル上部 20用・...

詳細を確認

型番:

9170
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

9170の仕様・寸法情報

JANコード
4972353917006
トラスココード
807-3450
質量(g)
158.000
材質1
黄銅

型番リスト

表示件数
型番
9170
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,925円
( 3,218円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・9070 JIS規格水栓呼13用 赤ポイント付き
・カクダイ 水栓用ハンドル上部 20用
・JANコード:4972353917006
・トラスココード:807-3450
・質量:158g
【材質/仕上】
・黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 水栓用ハンドル上部 20用の型番9170のページです。 型番9170に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 水栓用ハンドル上部 20用のレビュー
この商品のレビューはありません
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました