17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンパクトツール 非吸塵式ダブルアクションサンダー 914B2 MPS 914B2-MPS

コンパクトツール 非吸塵式ダブルアクションサンダー 914B2 MPS

通常単価(税別)
44,187円
税込単価
48,606円
通常出荷日:9日目

【特長】・軽量 ワンハンドタイプの仕上げ研削向き 非吸塵式ダブルアクションサンダーです。・軽量、ワンハ...

詳細を確認

    ご注意

    • 耳栓、保護メガネ、防塵マスク、場合によっては防振手袋を使用してください。 その他は取扱説明書を参照してください。

    型番:

    914B2-MPS
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    914B2-MPSの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    914B2-MPS
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    44,187円
    ( 48,606円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・軽量 ワンハンドタイプの仕上げ研削向き 非吸塵式ダブルアクションサンダーです。
    ・軽量、ワンハンドタイプの仕上げ研削向き、吸塵式ダブルアクションサンダーです。
    【用途】
    ・サンディングペーパーを使用してパテ研削 樹脂研削 塗装前の足付け塗装後の肌調整など。
    【商品仕様】
    ・ペーパーサイズ(mm):φ125
    ・高さ(mm):90
    ・オービットダイヤ(mm):5
    ・奥行(mm):158
    ・回転数(rpm):8500
    ・全長(mm):158
    ・排気:後方
    ・幅(mm):123
    ・無負荷回転数(rpm):9000
    ・無負荷回転数(rpm):9000
    ・奥行(mm):158
    ・回転数(rpm):8500
    ・全長(mm):158
    ・空気消費量([[M3]]/min):0.38
    ・オービットダイヤ(mm):5
    ・ホース取付口:G1/4
    ・幅(mm):123
    ・排気:後方
    ・騒音(dBA):78
    ・流量(立米)/min:0.38
    ・JANコード:4571348951614
    ・トラスココード:536-9321
    ・質量:930g
    【材質/仕上】
    ・ボディー:アルミ合金

    ご注意

    • 耳栓、保護メガネ、防塵マスク、場合によっては防振手袋を使用してください。 その他は取扱説明書を参照してください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コンパクトツール 非吸塵式ダブルアクションサンダー 914B2 MPSの型番914B2-MPSのページです。 型番914B2-MPSに関する仕様情報を記載しております。
    コンパクトツール 非吸塵式ダブルアクションサンダー 914B2 MPSのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コンパクトツール 非吸塵式ダブルアクションサンダー 914B2 MPS
    コンパクトツール 非吸塵式ダブルアクションサンダー 914B2 LPS
    コンパクトツール 吸塵式ダブルアクションサンダー 905B4D MPS
    コンパクトツール 非吸塵式ダブルアクションサンダー 923C MPS
    コンパクトツール 非吸塵式ダブルアクションサンダー 903C MPS
    コンパクトツール 非吸塵式ダブルアクションサンダー 910C MPS
    メーカーコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツール
    通常価格44,187円44,187円67,509円43,358円37,512円50,074円
    通常出荷日9日目9日目6日目9日目9日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました