17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アネックス クリップリムーバー10mm用替チューブ 9136-T

アネックス クリップリムーバー10mm用替チューブ

通常単価(税別)
525円
税込単価
578円
通常出荷日:6日目

【特長】・クリップリムーバー用替チューブです。・工業用ドライヤー温度約90°で収縮します。【商品仕様】...

詳細を確認

    型番:

    9136-T
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    9136-Tの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    9136-T
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    525円
    ( 578円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・クリップリムーバー用替チューブです。
    ・工業用ドライヤー温度約90°で収縮します。
    【商品仕様】
    ・クリップリムーバー10mm用替チューブ
    ・JANコード:4962485331337
    ・トラスココード:828-5339
    ・質量:3g

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アネックス クリップリムーバー10mm用替チューブの型番9136-Tのページです。 型番9136-Tに関する仕様情報を記載しております。
    アネックス クリップリムーバー10mm用替チューブのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アネックス クリップリムーバー10mm用替チューブ
    アネックス クリップリムーバー6mm用替チューブ
    クリップリムーバー用替チューブ
    クリップリムーバー
    クリップリムーバー
    クリップリムーバー
    メーカーANEXANEXANEXエスコエスコエスコ
    通常価格525円525円525円2,875円840円823円
    通常出荷日6日目6日目6日目3日目3日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました