17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ノズルパッキンセット(#3530#3538#3550#3558用) 91328

ノズルパッキンセット(#3530#3538#3550#3558用)

  • トラスココード
    126-1732
  • JANコード
    4977263913285
  • 質量(g)
    2.000
  • 材質1
    容器:ポリエチレン(PE)
  • 材質2
    ノズル:真鍮

型番:

91328
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

91328の仕様・寸法情報

トラスココード
126-1732
JANコード
4977263913285
質量(g)
2.000
材質1
容器:ポリエチレン(PE)
材質2
ノズル:真鍮
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
91328
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
549円
( 604円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全て国内生産で高い品質を保持しています
【仕様】
・フルプラピストルタイプスプレー用部品
・品名:ノズルパッキングセット
・適合機種:#3530#3538#3550#3558

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ノズルパッキンセット(#3530#3538#3550#3558用)の型番91328のページです。 型番91328に関する仕様情報を記載しております。
ノズルパッキンセット(#3530#3538#3550#3558用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノズルパッキンセット(#3530#3538#3550#3558用)
フルプラ 部品 ノズルパイプセット(#3530#3538用)
フルプラ 部品 ノズルパイプセット(#3550#3558用)
キャップセット(#203用)
キャップセット(#307用)
フルプラ 部品キャップセット緑(#3013用)
メーカーフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラ
通常価格549円799円1,012円781円394円739円
通常出荷日1日目2日目2日目9日目4日目7日目
トラスココード126-1732126-1729126-0169126-1706126-1721126-1740
JANコード497726391328549772639130184977263913155497726393012149772639308314977263931241
質量(g)2.00018.00028.00023.0002.00022.000
材質1容器:ポリエチレン(PE)ノズル:真鍮ノズル:真鍮容器:ポリエチレン(PE)容器:ポリエチレン(PE)容器:ポリエチレン(PE)
材質2ノズル:真鍮ピストル本体:ガラス繊維強化ポリプロピレンピストル本体:ガラス繊維強化ポリプロピレンノズル:真鍮ノズル:ポリエチレン(PE)ノズル:真鍮

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました