ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 503×503×8mmスライダーパネル |
|
エスコ 1000mm エッジガード |
|
ミスミ スベリ止め付脚立 はしご兼用 |
|
カーボーイ 安心クッションはさみこみ型コーナー用 |
【特長】・既製フェンスの平面幅にジャストフィットするサイズで、設置がラクで見栄えがします。
・フェンスの平面幅を生かす形状
既製フェンスの平面幅にジャストフィットするサイズで、設置がラクで見栄えがします。
・動物や植物をテーマにしたポップなイラスト
人に、街に、自然環境にやさしく…そんな願いを込めたポップなイラストは、子供から大人まで見る人の心を和ませます。
・貼付け簡単なステッカー式
裏紙を剥がして簡単に貼れるステッカー式。
※フェンス表面の凸凹や汚れ、塗装ムラのある場所への貼付けは避けてください。

910-01

910-02

910-03

910-04

910-05

910-06

910-07

910-08

910-09

910-10
サイズ:1000×400mm
材質:PVCステッカー

【特長】
・既製フェンスの平面幅にジャストフィットするサイズで、設置がラクで見栄えがします。


フルプラ
ジェットオイラー

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アイマーク
IM メガネ銘板(押しボタン/セレクトスイッチ)
0通常価格(税別):331円~

ユニット
JIS配管識別ステッカー 水関係
5通常価格(税別):870円~

ユニット
ゲージマーカーステッカー
2.5通常価格(税別):387円~

エスコ
機器矢印銘板
5通常価格(税別):750円~

トラスコ中山
バルブ開閉表示板取付金具 ボールチェーン
4.5通常価格(税別):266円~

ユニット
JIS配管識別ステッカー 酸・アルカリ関係
4通常価格(税別):472円~

ユニット
製造物責任(PL)警告表示ラベル 横型ステッカー
5通常価格(税別):1,021円~

ユニット
バルブ開閉表示板 丸型
4.8通常価格(税別):740円~

アイマーク
PL警告表示ラベル危険
4.5通常価格(税別):954円~