ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ピンバイス貫通式 91

ピンバイス貫通式 91 91
通常単価(税別)
1,067円
税込単価
1,174円
通常出荷日:1日目

小さなサイズの穴あけ、バリ取りに最適な極細ドリル用ピンバイスです。【特長】・各種の長さのドリルに対応で...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

91
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

91の仕様・寸法情報

種類
キャップ・ホルダ・カバー
対応径(mm)
0.1~0.9
全長(mm)
110
最大径(mm)
8
JANコード
4962485221386
質量(g)
18
材質(本体)
炭素鋼
材質(チャック)
真鍮

商品情報

各部の寸法

型番リスト

表示件数
型番
91
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,067円
( 1,174円 )
1日目

詳細情報

基本情報

小さなサイズの穴あけ、バリ取りに最適な極細ドリル用ピンバイスです。
【特長】
・各種の長さのドリルに対応できる貫通タイプ。
【仕様】
・対応径:0.1~0.9mm
・材質(本体):炭素鋼
・材質(チャック):真鍮

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピンバイス貫通式 91の型番91のページです。 型番91に関する仕様情報を記載しております。
ピンバイス貫通式 91のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
部品の穴あけなど
5
満足度:5.0
よく使う径のドリルは付けっ放しにしておきたいのでピンバイスを複数購入しています。ドリル刃を交換する手間が省けて作業効率が...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピンバイス貫通式 91
ピンバイス片頭式(ミニドリル用) 96
アネックス ESD精密ドライバー +0×75
0.9x40mm [Hexagon]ドライバー(精密用)
アネックス 精密ドライバー
ピンバイス TPVHK-0.6・TPVHK-0.9・TPVHK-1.2
メーカーANEXANEXANEXエスコANEXトラスコ中山
通常価格1,067円1,019円639円 -1,394円513円 -837円 -
通常出荷日1日目1日目1日目3日目1日目〜1日目
種類キャップ・ホルダ・カバーキャップ・ホルダ・カバー---キャップ・ホルダ・カバー
対応径(mm)0.1~0.90.1~2.0----
全長(mm)11065----
最大径(mm)810----
JANコード49624852213864962485221324----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリル関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました