17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャメルバック リザーバー 2L 90856

キャメルバック リザーバー 2L

通常単価(税別)
17,998
税込単価
19,798
通常出荷日:14日目

【特長】・交換用リザーバーです。【用途】・交換、予備用に。【商品仕様】・容量(L):2・「輸出食品等試...

詳細を確認

    型番:

    90856
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    90856の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    90856
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    17,998
    ( 19,798 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・交換用リザーバーです。
    【用途】
    ・交換、予備用に。
    【商品仕様】
    ・容量(L):2
    ・「輸出食品等試験成績証明書」取得
    ・JANコード:0886798908564
    ・トラスココード:489-9334
    ・質量:230g
    【材質/仕上】
    ・リザーバー本体:合成樹脂
    ・吸口:ゴム

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    キャメルバック リザーバー 2Lの型番90856のページです。 型番90856に関する仕様情報を記載しております。
    キャメルバック リザーバー 2Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    キャメルバック リザーバー 2L
    ハイドレーションバッグ交換用リザーバー
    1.2.3ツールバッグ T-600L
    MULTIケース L
    ツールバケット 15L
    ポップアップバッグ 丸 L
    メーカーCAMELBAK(キャメルバック)CAMELBAK(キャメルバック)リングスタープロスターHARTA HOSEE-Value
    通常価格17,99820,210 -2,798 -1,2644,5013,985
    通常出荷日14日目1日目1日目4日目19日目3日目

    ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました