ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 水栓用上部(固定コマ)

カクダイ 水栓用上部(固定コマ) 9071KK
通常単価(税別)
2,377
税込単価
2,615
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・JIS規格水栓呼13用・赤ポイント付き、ケレップなし・パッケージサイズ W95ミリXH1...

詳細を確認

型番:

9071KK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9071KKの仕様・寸法情報

JANコード
4972353907113
トラスココード
807-5879
質量(g)
138.000
材質1
材質 黄銅、PMMA、ABS

型番リスト

表示件数
型番
9071KK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,377
( 2,615 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・JIS規格水栓呼13用
・赤ポイント付き、ケレップなし
・パッケージサイズ W95ミリXH125ミリXD52ミリ
・JANコード:4972353907113
・トラスココード:807-5879
・質量:138g
【材質/仕上】
・材質 黄銅、PMMA、ABS

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 水栓用上部(固定コマ)の型番9071KKのページです。 型番9071KKに関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 水栓用上部(固定コマ)のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました