ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • ステンレス SBMシャックル

    水本機械製作所

    ステンレス SBMシャックル

    ステンレス SBMシャックル

    水本機械製作所

    ステンレス SBMシャックル

    -

    通常価格(税別):1,917円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • ステンレス リングキャッチ

    水本機械製作所

    ステンレス リングキャッチ

    4.7

    通常価格(税別):676円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • トラップU管 0434-25

    カクダイ

    トラップU管 0434-25

    -

    通常価格(税別):3,187円~

    通常出荷日:14日目

  • 丸リンク

    水本機械製作所

    丸リンク

    丸リンク

    水本機械製作所

    丸リンク

    -

    通常価格(税別):540円~

    通常出荷日:6日目

  • ステンレス 丸リンク 線径32mm

    水本機械製作所

    ステンレス 丸リンク 線径32mm

    -

    通常価格(税別):53,908円~

    通常出荷日:2日目

  • ステンレス 丸リンク 線径1.5mm

    水本機械製作所

    ステンレス 丸リンク 線径1.5mm

    -

    通常価格(税別):434円~

    通常出荷日:2日目 ~

  • ステンレス 丸リンク 線径1mm

    水本機械製作所

    ステンレス 丸リンク 線径1mm

    -

    通常価格(税別):407円~

    通常出荷日:7日目

  • ステンレス 丸リンク 線径13mm

    水本機械製作所

    ステンレス 丸リンク 線径13mm

    -

    通常価格(税別):2,953円~

    通常出荷日:6日目

  • ステンレス リングキャッチ(JANコード不袋入り)

    水本機械製作所

    ステンレス リングキャッチ(JANコード不袋入り)

    -

    通常価格(税別):885円~

    通常出荷日:4日目 ~

  • ステンレス O型フック

    水本機械製作所

    ステンレス O型フック

    ステンレス O型フック

    水本機械製作所

    ステンレス O型フック

    4.0

    通常価格(税別):393円~

    通常出荷日:1日目

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 水栓用上部(固定コマ) 13用

カクダイ 水栓用上部(固定コマ) 13用 9070KK
通常単価(税別)
2,047
税込単価
2,252
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・9070KK JIS規格水栓呼13用 赤ポイント付き・カクダイ 水栓用上部(固定コマ) ...

詳細を確認

型番:

9070KK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9070KKの仕様・寸法情報

JANコード
4972353907014
トラスココード
807-3428
質量(g)
101.700
材質1
黄銅

型番リスト

表示件数
型番
9070KK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,047
( 2,252 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・9070KK JIS規格水栓呼13用 赤ポイント付き
・カクダイ 水栓用上部(固定コマ) 13用
・JANコード:4972353907014
・トラスココード:807-3428
・質量:101.7g
【材質/仕上】
・黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 水栓用上部(固定コマ) 13用の型番9070KKのページです。 型番9070KKに関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 水栓用上部(固定コマ) 13用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 水栓用上部(固定コマ) 13用
カクダイ 水栓用上部(固定コマ)
カクダイ 水栓上部
カクダイ 水栓用ハンドル上部 20用
スピンドル(固定コマ)
共用栓上部
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格2,0472,3771,2072,7108571,578
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235390701449723539071134972353018376497235391700649723537928254972353906307
トラスココード807-3428807-5879807-5653807-3450807-5651807-3040
質量(g)101.700138.00062.500158.00044.00094.000
材質1黄銅材質 黄銅、PMMA、ABS材質 黄銅黄銅材質 黄銅、EPDM亜鉛、黄銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました