ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 水栓ハンドルビス

カクダイ 水栓ハンドルビス 9064
通常単価(税別)
745円
税込単価
820円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・無地ビスは、ドライバー仕様です。・カクダイ 水栓ハンドルビス・JANコード:497235...

詳細を確認

型番:

9064
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

9064の仕様・寸法情報

JANコード
4972353906406
トラスココード
807-3427
質量(g)
13.000
材質1
黄銅

型番リスト

表示件数
型番
9064
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
745円
( 820円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・無地ビスは、ドライバー仕様です。
・カクダイ 水栓ハンドルビス
・JANコード:4972353906406
・トラスココード:807-3427
・質量:13.0g
【材質/仕上】
・黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 水栓ハンドルビスの型番9064のページです。 型番9064に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 水栓ハンドルビスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 水栓ハンドルビス
回転ハンドル上部 水栓ハンドル内パッキン
カクダイ 水栓用ハンドル上部 20用
回転ハンドル上部 水栓用ハンドル上部 赤ポイント付
カクダイ カラービス 赤
カクダイ カラービス 青
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格745円566円2,925円2,562円498円498円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235390640649723539175014972353917006497235390710649723530775194972353077502
トラスココード807-3427807-3046807-3450807-3041807-4096807-4095
質量(g)13.0008.000158.000130.0004.000141
材質1黄銅黄銅、NBR黄銅黄銅、PMMA、ABS材質 黄銅材質 黄銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました