ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

キングジム カラ-インデックス

キングジム カラ-インデックス 902
通常単価(税別)
791円
税込単価
870円
通常出荷日:4日目

【特長】・素早く書類を検察できるファイル内の見出しです。・5山タイプです。【用途】・ファイル内の見出し...

詳細を確認

型番:

902
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

902の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
902
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
791円
( 870円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・素早く書類を検察できるファイル内の見出しです。
・5山タイプです。
【用途】
・ファイル内の見出しに便利
・書類検索に最適
【商品仕様】
・タイプ:B6ヨコ型2穴
・セット内容:5色5山6枚1組
・縦(mm):203
・マチ(mm):10
・横(mm):10
・高さ(mm)203
・B6ヨコ
・穴数2
・JANコード:4971660320103
・トラスココード:828-5269
・質量:140g
【材質/仕上】
・オレフィン素材貼表紙

商品担当おすすめ

  • シンプリーズ キャリングケース(透明) 画像

    キングジム

    シンプリーズ キャリングケース(透明)

    【特長】シンプル仕様&しっかり品質&お手頃価格のファイルシリーズ。スマートなグリップなしタイプ。

  • 名刺整理箱 290×100×64mm 画像

    キングジム

    名刺整理箱 290×100×64mm

    【特長】大量の名刺をそのままボックスに入れて保管が可能なボックス。タテ入れにもヨコ入れにも使える。最大約1,000枚。グリーン購入法適合品。エコ商品ねっと掲載。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キングジム カラ-インデックスの型番902のページです。 型番902に関する仕様情報を記載しております。
キングジム カラ-インデックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キングジム カラ-インデックス
キングジム カラ-インデックス
キングジム カラ-インデックス5山(単色) 緑 (20枚入)
キングジム カラ-インデックス5山(単色) 黄 (20枚入)
キングジム カラ-インデックス5山(単色) グレ- (20枚入)
キングジム パイプファイル
メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムキングジムキングジム
通常価格791円1,073円664円664円664円1,522円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました