ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 節水コマ 13用

カクダイ 節水コマ 13用 9010
通常単価(税別)
699円
税込単価
769円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・1セット2個入り。・使用温度:1℃~80℃・JANコード:4972353901005・ト...

詳細を確認

型番:

9010
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

9010の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
9010
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
699円
( 769円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・1セット2個入り。
・使用温度:1℃~80℃
・JANコード:4972353901005
・トラスココード:807-2816
・質量:14g
【材質/仕上】
・EPDM、黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 節水コマ 13用の型番9010のページです。 型番9010に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 節水コマ 13用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 節水コマ 13用
節水コマ
水栓節水コマ
節水コマ(吊コマ)
スピンドル(節水固定コマ)
カクダイ 水栓用上部(固定コマ) 13用
メーカーカクダイ三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所カクダイカクダイ
通常価格699円783円752円855円981円2,290円
通常出荷日9日目2日目2日目6日目9日目9日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました