ファクトリーサプライ用品技術窓口

山本光学 ゴグル型保護めがね 通気孔付フレーム 900V

通常単価(税別)
2,615円~3,004円
税込単価
2,877円~3,304円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ベンチレーター付です。・レンズ交換が可能です。【用途】・粉じん発生現場。・粉体取扱い。【材質...

詳細を確認
  • UVカット
    有
  • レンズ交換
    有
  • レンズ色
    クリア
  • フレーム色
    ブラック
  • 質量(g)
    101.000
  • 顔あたりソフト
    ○
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:15 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

曇り止め

傷防止

JANコード

トラスココード

高さ(mm)

レンズ厚(mm)

材質1

材質2

材質3

幅(mm)

通気孔

長さ(mm)

バンド色

メガネ併用可否

通気孔有無

最小発注数量
無
無
4984013836220
812-1950
92
0.6
レンズ:セルロース
フレーム:ゴム
バンド:織りゴム
182
○
78
ブラック
-
あり
1個
有
無
4984013855108
812-1951
92
0.8
レンズ:アセテート
フレーム:ゴム
バンド:レーヨン
182
-
78
-
○
-
1個
有
有
4984013836213
812-1907
-
-
レンズ:ポリカーボネート
フレーム:ゴム
-
-
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,615円
( 2,877円 )
1日目
2,761円
( 3,037円 )
4日目
3,004円
( 3,304円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベンチレーター付です。
・レンズ交換が可能です。
【用途】
・粉じん発生現場。
・粉体取扱い。
【材質】
・レンズ:セルロース
・フレーム:ゴム
・バンド:織りゴム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

山本光学 ゴグル型保護めがね 通気孔付フレーム 900Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
山本光学 ゴグル型保護めがね 通気孔付フレーム 900V
山本光学 一眼型保護メガネ SN-737
山本光学 ゴーグル型保護めがね YG-6100RCL
山本光学 ブルーライトカットグラス YS-380BC
ゴグル型保護めがねレスキューモデル クイックベルトタイプ
二眼型セーフティグラス(ノンスリップラバー付)
メーカー山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学
通常価格2,615円-3,097円 -5,515円3,744円9,314円3,224円
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目〜1日目
UVカット有有有有有有
レンズ交換有無有無有有
レンズ色クリアクリアクリアブルーライト低減クリアクリアクリア
フレーム色ブラック-ブラックゴールドクリアスモーク--
質量(g)101.00049108.00034.000191.00036
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト