17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クイックハンドル式フレアリングツール 900-FN
  • クイックハンドル式フレアリングツール

クイックハンドル式フレアリングツール

通常単価(税別)
20,922円
税込単価
23,014円
通常出荷日:6日目

【特長】・従来のフレアリングツールのようにハンドルを全回転することなく、ラチェット式のようにハンドルを...

詳細を確認
  • JANコード
    4562156382042
  • トラスココード
    852-0691
  • 質量(g)
    1500.0

型番:

900-FN
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

900-FNの仕様・寸法情報

JANコード
4562156382042
トラスココード
852-0691
質量(g)
1500.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
900-FN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,922円
( 23,014円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のフレアリングツールのようにハンドルを全回転することなく、ラチェット式のようにハンドルを持ち替えず繰り返し回転操作が行えます。
・クラッチ機能付きです。
【用途】
・エアコン取付け工事に於ける銅管のフレア加工。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クイックハンドル式フレアリングツールの型番900-FNのページです。 型番900-FNに関する仕様情報を記載しております。
クイックハンドル式フレアリングツールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックハンドル式フレアリングツール
MCJ410G用ハンドル
フィンツール FC-6
不凍液 クリブラインPG
防食性中和剤 チヒローP-4L
赤水防止剤 ミズクリンL-401
メーカー文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業
通常価格20,922円3,672円2,626円43,358円21,751円36,268円
通常出荷日6日目6日目6日目4日目6日目6日目
JANコード456215638204207503775679404560160094920456215638971345621563896694562156389775
トラスココード852-0691159-7798157-3998159-7749159-7713159-7808
質量(g)1500.018.000100.00018000.020000.010000.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フレアリングツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました