17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

KEIAI 抜本的絶縁工具セット 900093

KEIAI 抜本的絶縁工具セット

通常単価(税別)
215,146円
税込単価
236,661円
通常出荷日:4日目

【特長】・絶縁コーティングされたドライバー・スパナなどの主要工具類が揃ったセットです。【用途】・絶縁性...

詳細を確認

    型番:

    900093
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    900093の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    900093
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    215,146円
    ( 236,661円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・絶縁コーティングされたドライバー・スパナなどの主要工具類が揃ったセットです。
    【用途】
    ・絶縁性を要する場所での作業に。
    【商品仕様】
    ・ケース寸法(mm)奥行:30
    ・ケース寸法(mm)間口:430
    ・ケース寸法(mm)高さ:300
    ・ケース寸法(mm)高さ:300
    ・ケース寸法(mm)奥行:30
    ・ケース寸法(mm)間口:430
    ・絶縁コーティング
    ・JANコード:4582360854395
    ・トラスココード:853-5207
    ・質量:2.5kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    KEIAI 抜本的絶縁工具セットの型番900093のページです。 型番900093に関する仕様情報を記載しております。
    KEIAI 抜本的絶縁工具セットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    KEIAI 抜本的絶縁工具セット
    絶縁工具セット 989913
    絶縁仕様工具セット
    絶縁工具セット 13300VDE
    [3個組] 絶縁工具セット
    [5個組] 絶縁工具セット
    メーカーKEIAI(敬相)クニペックスバーコスタビレーエスコエスコ
    通常価格215,146円62,705円49,409円526,979円18,655円21,828円
    通常出荷日4日目1日目1日目2日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    工具セット(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました