ファクトリーサプライ用品技術窓口

とり貝トレー 透明 8Y5096

とり貝トレー 透明

通常単価(税別)
113
税込単価
124
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・トリ貝出荷用のプラチックトレーです。・火気厳禁です。・容量(L):0.4・材質:ポリプロ...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    0.14
  • 外形間口 (mm)
    197
  • 外形奥行 (mm)
    116
  • 外形高さ (mm)
    15
  • トラスココード
    217-5251
  • 質量(g)
    15
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 有効内寸:奥行 (mm)
    92
  • 有効内寸:間口 (mm)
    173
  • 有効内寸:高さ (mm)
    9

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

8Y5096
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

とり貝トレー 透明 製品特長・仕様

8Y5096の仕様・寸法情報

容量(L)
0.14
外形間口(mm)
197
外形奥行(mm)
116
外形高さ(mm)
15
トラスココード
217-5251
質量(g)
15
材質1
ポリプロピレン(PP)
有効内寸:奥行(mm)
92
有効内寸:間口(mm)
173
有効内寸:高さ(mm)
9

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
8Y5096
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
113
( 124 )
8日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・トリ貝出荷用のプラチックトレーです。
・火気厳禁です。
・容量(L):0.4
・材質:ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

とり貝トレー 透明の型番8Y5096のページです。 型番8Y5096に関する仕様情報を記載しております。
とり貝トレー 透明のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
とり貝トレー 透明
三甲型 6本入(窓有)
サンコールドボックス (フタ)
サンスノコ#660ー3(ジョイント有)
万能バット
果物篭(KK2)
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格1136,9709,7756,5602,814219
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
容量(L)0.14---15.2-
外形間口(mm)197---520-
外形奥行(mm)116---320-
外形高さ(mm)15---120-
トラスココード217-5251-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト