17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プランターKK
  • プランターKK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

プランターKK

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

8Y4156-01

2022年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・屋上の緑化や店舗でのディスプレイなど様々なロケーションで使用できるガーデニング用品です
・シンプルな形状で使用シーンを選びません
・水切板が付属します
・水切板の両端には本体の水抜き孔用のキャップが付いています
・本体に設置することで密閉することができます

ご注意

  • 火気厳禁

指定中の仕様・寸法情報

外形間口(mm)
637
外形奥行(mm)
237
外形高さ(mm)
184
トラスココード
217-5332
質量(g)
500
材質1
ポリプロピレン(PP)
付属品
プランターKK用水切板
有効内寸:奥行(mm)
148
有効内寸:間口(mm)
548
有効内寸:高さ(mm)
152
有効内寸(mm)幅×奥行×高さ
587×148×152
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト