17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

標示プレート
  • 標示プレート

標示プレート

通常単価(税別)
3,3503,698
税込単価
3,6854,068
通常出荷日:6日目

【特長】・スチール製のプレートです。地面に差し込んで使用します。

  • 質量(g)
    1000
  • 材質1
    スチール
  • 全長(mm)
    500

ご注意

  • 火気厳禁
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

標示プレート 製品特長・仕様

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

最小発注数量
217-6250
1個
217-6243
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,350
( 3,685 )
6日目
3,698
( 4,068 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スチール製のプレートです。地面に差し込んで使用します。

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

標示プレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標示プレート
サンボックス460フタ 乳白色
サンボックス #36ー2C
TPボックス TP464L クリーム
サンコー PDC200Lー5用 200Lー5パッキン 白
大型コンテナ″サンブリッド″
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格3,350-4,8544,9529,030115263,860
通常出荷日6日目8日目6日目6日目8日目8日目
質量(g)1000755133026103.70077600.0
材質1スチールポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)シリコンゴム-
全長(mm)500-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト