17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー スターライト(単1乾電池用) 8Y4020

サンコー スターライト(単1乾電池用)

通常単価(税別)
2,908円
税込単価
3,199円
通常出荷日:6日目

【特長】・単1乾電池2個使用します。(乾電池は別売りです。)・LED2個が回転しながら光ります。・光セ...

詳細を確認

    ご注意

    • 火気厳禁

    型番:

    8Y4020
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    8Y4020の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    8Y4020
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,908円
    ( 3,199円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・単1乾電池2個使用します。(乾電池は別売りです。)
    ・LED2個が回転しながら光ります。
    ・光センサーにより暗くなったら自動点灯します。
    【商品仕様】
    ・外形寸法(mm)横×縦×高さ:90×55×250
    ・対応品:ラバーコーン、ヘビーコーン、ヘビースコッチコーン、カットコーンφ40、カットスコッチコーンφ40、コーンライトケースや電池ケースも取り付けて使用できます。
    ・梱包数:50
    ・サンコー スターライト(単1乾電池用)
    ・質量:130g
    【材質/仕上】
    ・ポリエチレン(PE)・ポリスチレン(PS)

    ご注意

    • 火気厳禁

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サンコー スターライト(単1乾電池用)の型番8Y4020のページです。 型番8Y4020に関する仕様情報を記載しております。
    サンコー スターライト(単1乾電池用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンコー スターライト(単1乾電池用)
    チューブライト乾電池用
    [単1x2本]LED現場点滅灯(コーン用/赤) EA983FS-96
    [乾電池式] LEDピカピカチューブ
    チューブライト(乾電池式) PKC-300 昼夜自動センサー付き
    工事用安全ルーフ灯 NY9256-1BT
    メーカー三甲ミズケイエスコエスコ日本緑十字社日惠製作所
    通常価格2,908円4,976円1,271円3,946円 -7,222円17,589円
    通常出荷日6日目4日目2日目1日目4日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました