17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー コーンライトケース 白 8Y3031

サンコー コーンライトケース 白

通常単価(税別)
1,175
税込単価
1,293
通常出荷日:6日目

【特長】・スターライト等のオプション類をコーンに取り付けるためのアタッチメントです。【商品仕様】・外形...

詳細を確認
  • トラスココード
    854-7505
  • 質量(g)
    118.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

8Y3031
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8Y3031の仕様・寸法情報

トラスココード
854-7505
質量(g)
118.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
8Y3031
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,175
( 1,293 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スターライト等のオプション類をコーンに取り付けるためのアタッチメントです。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)直径×高さ::83φ×335
・出荷単位(個):100
・スターライト等のオプション類をコーンに取り付けるためのアタッチメントです
・外寸:直径×高さ(mm):83φ×335
・出荷単位(個):100
・トラスココード:854-7505
・質量:118g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー コーンライトケース 白の型番8Y3031のページです。 型番8Y3031に関する仕様情報を記載しております。
サンコー コーンライトケース 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー コーンライトケース 白
サンコー コーンライトケース 緑
サンコー スコッチコーン700H 黄
サンコー スコッチコーン700H 緑
サンコー カラフルコーン700H 黄
サンコー スコッチコーン700H 青
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格1,1759502,8303,3851,6753,385
通常出荷日6日目8日目8日目6日目8日目6日目
トラスココード854-7505--854-7381-854-7379
質量(g)118.000118.0001000100010001000
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました