ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 幅(mm)

    ~mm
  • 長さ(m)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

サンコー コードプロテクターφ40(ゴム製)

サンコー コードプロテクターφ40(ゴム製) 8Y3023
  • サンコー コードプロテクターφ40(ゴム製)
通常単価(税別)
25,440円
税込単価
27,984円
通常出荷日:8日目

【特長】・コード類を保護します。【商品仕様】・外形寸法(mm)横×縦×高さ:155×50×4・出荷単位...

詳細を確認
  • 火気厳禁

型番:

8Y3023
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

8Y3023の仕様・寸法情報

幅(mm)
50
長さ(m)
4
高さ(mm)
155
材質1
ゴム
質量(g)
19000.0
トラスココード
201-2842

商品情報

製品特長・仕様

サンコー コードプロテクターφ40(ゴム製) 製品特長・仕様

型番リスト

表示件数
型番
8Y3023

幅

(mm)

長さ

(m)

高さ

(mm)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
50
4
155
19000.0
201-2842
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,440円
( 27,984円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コード類を保護します。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)横×縦×高さ:155×50×4
・出荷単位(本):1(4m)
・サンコー コードプロテクターφ40(ゴム製)
・質量:19kg
【材質/仕上】
・ゴム

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー コードプロテクターφ40(ゴム製)の型番8Y3023のページです。 型番8Y3023に関する仕様情報を記載しております。
サンコー コードプロテクターφ40(ゴム製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー コードプロテクターφ40(ゴム製)
サンボックス #40-2B 黄
EPボックス#40 青
サンコー コーンバーφ34用リング 黒
サンキャリー 6090(Φ75)
サンボックス #37-2(底面水抜キ孔6φ) グレー
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格25,440円12,114円1,992円 -722円20,915円8,353円
通常出荷日8日目6日目1日目〜8日目8日目8日目
材質1ゴム-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました