17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー ドラム用水袋(20L) 8Y3007
  • サンコー ドラム用水袋(20L)

サンコー ドラム用水袋(20L)

通常単価(税別)
2,160円
税込単価
2,376円
通常出荷日:6日目

【特長】・水を入れてセフティドラムに収納し、緩衝材として使用します。・未使用時はコンパクトに折りたたみ...

詳細を確認
  • トラスココード
    200-4715
  • 質量(g)
    185.000
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

8Y3007
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

8Y3007の仕様・寸法情報

トラスココード
200-4715
質量(g)
185.000
材質1
ポリエチレン(PE)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
8Y3007
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,160円
( 2,376円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水を入れてセフティドラムに収納し、緩衝材として使用します。
・未使用時はコンパクトに折りたたみが可能です。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)横×縦×高さ:275×275×286
・水を入れてセフティドラムに収納し、緩衝材として使用します。未使用時折りたたみ可
・別途運賃ご負担ください
・外寸:横×縦×高さ(mm):275×275×285
・質量:185g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー ドラム用水袋(20L)の型番8Y3007のページです。 型番8Y3007に関する仕様情報を記載しております。
サンコー ドラム用水袋(20L)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー ドラム用水袋(20L)
ドラムトレー
プラドラム(オープンタイプ)
ドラム缶用内袋200L 5枚×6冊100μ×890(445)×1100H
パワードラム(オープンタイプ)
フジライナー200 20枚入
メーカー三甲OMORI三甲コクゴコダマ樹脂コクゴ
通常価格2,160円10,855円 -7,534円 -24,703円12,716円 -54,149円
通常出荷日6日目4日目1日目〜在庫品1日目1日目10日目
トラスココード200-4715-----
質量(g)185.000-----
材質1ポリエチレン(PE)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました