ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

フェンスバンド

フェンスバンド 8Y2094
  • フェンスバンド
通常単価(税別)
1,019円
税込単価
1,121円
通常出荷日:6日目

【特長】・フェンスサポートを取り付けるのと同時にフェンスのジョイント機能も兼ねています。

  • 火気厳禁

型番:

8Y2094
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

8Y2094の仕様・寸法情報

トラスココード
854-7620
質量(g)
47.000
材質1
ポリエチレン(PE)
奥行(mm)
100
高さ(mm)
72
幅(mm)
115

型番リスト

表示件数
型番
8Y2094
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,019円
( 1,121円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フェンスサポートを取り付けるのと同時にフェンスのジョイント機能も兼ねています。

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フェンスバンドの型番8Y2094のページです。 型番8Y2094に関する仕様情報を記載しております。
フェンスバンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェンスバンド
フェンスS-1
フェンス用Tスタンド
竹模様プラフェンス 806963
ジョイントサポート(K)
ジョイントKK
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格1,019円15,148円6,362円20,048円4,585円819円
通常出荷日6日目7日目6日目8日目6日目6日目
トラスココード854-7620384-5410854-7609324-3276854-7619854-7604
質量(g)47.00036501300.04000.0890.00042.000
材質1ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)スチールポリプロピレン(PP)スチールポリプロピレン(PP)
奥行(mm)10059505311553
高さ(mm)72118015011807460
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました