ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ジョイントサポート(K)

ジョイントサポート(K) 8Y2089
  • ジョイントサポート(K)
通常単価(税別)
4,585円
税込単価
5,044円
通常出荷日:6日目

【特長】・フェンスの連結となり、サポートパイプにも取付可能です。

  • 火気厳禁

型番:

8Y2089
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

8Y2089の仕様・寸法情報

トラスココード
854-7619
質量(g)
890.000
材質1
スチール
奥行(mm)
115
高さ(mm)
74
幅(mm)
200

型番リスト

表示件数
型番
8Y2089
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,585円
( 5,044円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フェンスの連結となり、サポートパイプにも取付可能です。

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジョイントサポート(K)の型番8Y2089のページです。 型番8Y2089に関する仕様情報を記載しております。
ジョイントサポート(K)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジョイントサポート(K)
ジョイントKK
フェンスS-1
竹模様プラフェンス 806963
フェンスバンド
フェンス用Tスタンド
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格4,585円819円15,148円20,048円1,019円6,362円
通常出荷日6日目6日目7日目8日目6日目6日目
トラスココード854-7619854-7604384-5410324-3276854-7620854-7609
質量(g)890.00042.00036504000.047.0001300.0
材質1スチールポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)スチール
奥行(mm)11553595310050
高さ(mm)74601180118072150
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました