ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

サンコー フェンス用タンクベース 緑

サンコー フェンス用タンクベース 緑 8Y2078
通常単価(税別)
3,073円
税込単価
3,380円
通常出荷日:6日目

【特長】・水または砂を入れてフェンス用のおもりとして使用。【商品仕様】・外形寸法(mm)直径×高さ:3...

詳細を確認
  • 火気厳禁

型番:

8Y2078
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

8Y2078の仕様・寸法情報

トラスココード
854-7611
質量(g)
571.000
材質1
ポリエチレン(PE)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
8Y2078
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,073円
( 3,380円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水または砂を入れてフェンス用のおもりとして使用。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)直径×高さ:320φ×125
・出荷単位(個):20
・満水時約9kg
・外寸:直径×高さ(mm):320φ×125
・トラスココード:854-7611
・質量:571g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー フェンス用タンクベース 緑の型番8Y2078のページです。 型番8Y2078に関する仕様情報を記載しております。
サンコー フェンス用タンクベース 緑のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー フェンス用タンクベース 緑
サンコー フェンス用タンクベース 白
サンコー 打込みベース 緑
サンコー セフティキャップ 緑
サンコー フェンスKK(脚付)緑
サンコー ブロースタンド 緑
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格3,073円3,240円2,251円530円16,902円7,035円
通常出荷日6日目8日目6日目6日目6日目6日目
トラスココード854-7611854-7610854-7617854-7603854-7608854-7599
質量(g)571.000571.000460.00018.0004000.01700.0
材質1ポリエチレン(PE)高密度ポリエチレン(HDPE)ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました